Feedback

Choose your language

Close

回收再利用

回收再利用

浪费是所有生产者的烦忧。采用不够优良的包装工艺,为压片机填入过量的昂贵原材料和清洁剂酶,或从生产设备容器溢出的化学品等,会造成材料或产品的浪费。这种情况不但带来财务损失和环境污染,还可能危及工作环境,将工作人员置于危险之中。因此,

越来越多的生产商开始着手改造生产过程,希望能将浪费缩减到最小,将生产效率提升到最高。基于此,真空输送机可实现最佳的解决方案。

Piab真空输送机的主要优势:

  • 超过50年的使用真空输送粉末和颗粒的经验。
  • 卫生型设计,易于清洁,由此带来了更长的正常运行时间。
  • 封闭式系统,避免了灰尘污染,改善了工作环境。
  • 创造安全环境,因为输送机符合ATEX粉末和气体防爆标准。
  • 输送机及所有与输送产品接触的材料,同样符合FDA、EC 1935/2004以及EC 10/2011标准要求。
  • 所有与输送产品接触的材料均符合FDA、EC 1935/2004以及EC 10/2011标准要求。
  • 产品系列尤其适用于制药、食品和化工行业的需求。
  • 输送机特别针对易碎材料进行了设计,提高产量并减少废料。
  • 传输重量多达14吨/小时,传输长度达30米
  • 传输重量多达14吨/小时,传输长度达30米
  • 小巧紧凑的尺寸,使其成为空间受限场合的极佳解决方案。
  • 真空源可灵活使用,输送机与真空发生器或机械泵都可良好配合。

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们