3D打印设备的喂料
使用真空输送机,以高效方式为3D打印机供料。首先使用真空,将塑料、颜料、添加剂、粉末或颗粒小球中的其他材料输送到料斗中。然后将塑料粒料加热并在高压下压入模腔中。随后,零件在模腔中成型,(或者,在某些情况下,做为辅助工艺,真空被吸入模腔中)并为产品提供更优的精度。 最后,在零件形成之后,通过连接在机器人臂上的吸盘和泵将它们从模具中取出。
Piab真空输送机的主要优势:
- 超过50年的使用真空输送粉末和颗粒的经验。
- 传输机采用卫生型设计,易于清洁,由此带来了更长的正常运行时间。
- 封闭式系统,避免了灰尘污染,改善了工作环境。
- 创造安全环境,因为输送机符合ATEX粉末和气体防爆标准。
- 输送机及所有与输送产品接触的材料,同样符合FDA、EC 1935/2004以及EC 10/2011标准要求。
- 特别针对易碎材料进行了设计,提高产量并减少废料。
- 传输重量多达14吨/小时,传输长度达30米
- 非常灵活,可传输0.5微米以上的颗粒
- 小巧紧凑的尺寸,使其成为空间受限场合的极佳解决方案。
- 真空源可灵活使用,输送机与真空发生器或机械泵都可良好配合。