忘记密码?
Don't have an account?
我们使用cookie以确保您浏览Piab网站时享有最佳体验。 如果您不更改设定继续操作,我们将假设您乐意接收Piab网站的所有cookie。 更多信息
压铸是很多汽车系统和部件生产的重要工序,例如发动机歧管。在压铸过程中,真空技术将微粒输送到压铸模中。在微粒(通常是沙子)压铸成零件后,真空技术将快速排空压铸模,并将残留的微粒通过真空输送机再次循环到微粒供应管路中。
Piab 真空输送机优势
自动调校功能是奠定工业4.0基础的分布式决策的典型示例。这是Piab公司致力于推出促进智能化生产的新型设备的关键领域。
使用精确的预设功能还能够实现单个或多个设置参数的实时调整,而无需对整个系统进行大规模的复位重设。
模拟仿真旨在提高真空泵等的工作效率。预测结果显示,泵的效率提升5%至20%,这将使整个生产效率提升高达10%。
预测结果表明计划外和/或计划内的停机次数将有可能下降1%至20%。这将转化为生产力的显著提升。
IO-Link应用是其关键因素,因为它保证了不同设备之间的互通互用,而无需考虑整个系统使用的技术标准。
IO-Link为集成通信和传感器提供了功能强大的平台,有助于实现信息的透明化。因此,IO-Link使能设备被视为是互操作性和信息透明度的坚强后盾。
对于大型真空系统,部分功能可使每个循环周期的空气消耗量减少高达90%。
请注册Piab免费账户,获得以下信息: