Choose your language

Close

我们使用cookie以确保您浏览Piab网站时享有最佳体验。
如果您不更改设定继续操作,我们将假设您乐意接收Piab网站的所有cookie。
更多信息


Applications in explosive atmosphere

爆炸性环境应用

在粉末和颗粒输送应用中,粉尘和空气混合极有可能导致粉尘爆炸。Piab在输送系统设计阶段就消除了所有的点火源(例如电火花和静电),最大限度降低了爆炸风险,为客户提供符合国际ATEX标准的输送机,确保应用安全。Piab拥有超过30年的粉末和颗粒真空输送经验,能够输送的最小颗粒尺寸为0.5微米,输送容量最高可达到10吨/小时,输送距离最大为30米。

Piab真空输送机优势

  • ATEX粉尘防爆认证,满足所有标准和特殊应用需求
  • 全气动设计,无电气部件,“消灭”所有可能导致爆炸的点火源
  • 真空泵内部无活动部件,最大限度降低维护需求
  • 卫生设计,易于清洗
  • 全封闭设计,有效避免粉尘污染
  • 模块化设计,易于对系统进行改装,满足广泛应用需求

Piab AB © 2018 法律政策

关注我们

联系我们