完善我们自己-还有我们的网站!我们很高兴您能体验我们新的测试版网站,我们希望您能与我们分享您的反馈意见,以便我们能更好的改进。 带我去体验新网站!
配置您的输送解决方案
*Piab完全遵循USDA的指导方针。 | |||
特性 | 型号 | ||
piFLOW®i | piFLOW®f | piFLOW®p | |
ATEX粉尘防爆型 | |||
ATEX认证的气体 | |||
EC No 1935/2004 | |||
FDA(美国食品及药品管理局)认证型 | |||
USDA(美国农业部)认证型* | |||
ASTM 304 不锈钢材质 | |||
ASTM 316L不锈钢材质 | |||
输送容量 < 4 tons/h | |||
输送容量 < 15 tons/h | |||
表面光洁度 Ra <3.2 | |||
表面光洁度 Ra <0.6 |
A所有推荐的产品和解决方案均由客户填写信息所模拟的实际工作条件进行测试,并验证应用性能、安全要求以及其它Piab产品使用相关因素。由于配置的解决方案未考虑某些可能影响性能的变量因素,因此Piab对由于所推荐产品和解决方案造成的任何损失、损害或操作问题不承担任何责任。
[无]
按照格式或系统选择CAD图纸