完善我们自己-还有我们的网站!我们很高兴您能体验我们新的测试版网站,我们希望您能与我们分享您的反馈意见,以便我们能更好的改进。                                                                   带我去体验新网站!

Feedback

Choose your language

Close

针对包裹运输终端的提升解决方案

包裹运输终端

现状

在包裹运输终端处,人工搬运包裹现象非常普遍。当装卸集装箱或拖车,或在推车、集装箱和输送机之间分拣包裹时,人工搬运往往是唯一的解决方案。

在此种操作中,如果不使用某些提升辅助工具执行相关操作,工作人员往往会由于工作状态下行李物品的高速运动问题,导致严重受伤。

注意包裹重量通常在40 kg左右,人工操作将对您的身体造成严重影响。重复性劳损以及脊柱和肩膀严重损伤等是常见性问题。其结果是您不希望见到的——因病缺勤率高,生产效率低下,并且工人满意度较低。

解决方案

Vaculex®已经开发并实施了各种提升搬运技术,以解决包裹运输终端的人工搬运问题。结果表明符合人机工学的真空提升解决方案可以在提高生产率的同时,使重复性劳损和脊柱受损等伤害的风险降到最低限度。

将Vaculex®的人机工学提升设备集成到现有搬运系统中非常简单。如果空间受限,如顶部空间狭窄、通道狭窄和密闭区域,Vaculex®还提供了一种灵活的解决方案。

收货码头面临的共同挑战是如何卸载散装的集装箱和拖车。这是包裹运输终端面临的体力要求最高的工作内容之一,因为此项工作任务繁重,易出现各种不良姿势,工作环境强度较高,同时工作环境通常需要其它诸多改进工作。

针对包裹运输终端的Vaculex®人机工学真空提升搬运设备可以提供以下解决方案:

相关产品:
码垛和卸垛

Piab已经开发了应用于码垛的Vaculex®专用提升解决方案,可减少重复性劳损,并提高生产力。

Piab AB © 2021 隐私声明

关注我们

联系我们