完善我们自己-还有我们的网站!我们很高兴您能体验我们新的测试版网站,我们希望您能与我们分享您的反馈意见,以便我们能更好的改进。                                                                   带我去体验新网站!

Feedback

Choose your language

Close

包装行业

包装行业

包装行业的应用范围非常广泛,可以搬运带易碎物品的小包装袋及至码垛重箱。他们都有一个共同的要求,就是保持高生产率的同时确保可靠性。Piab提供的产品非常适合包装行业的需求,服务范围从用于小包袋的吸盘、到真空输送设备,甚至符合人体工程学的码垛设备。

喂料/滤网/搅拌器/称量
喂料/滤网/搅拌器/称量

当向设备喂入粉末、颗粒和片剂时,解决方案对卫生、安全和防止产品损坏方面的要求非常高。

Vaculex® VL木桶提升工具
木桶搬运

Vaculex® VL提升解决方案使您能够一气呵成地完成木桶提升、旋转和码垛工作。

Vaculex真空提升解决方案能够高效搬运各种物体
搬运多种物体

Piab的Vaculex®真空提升解决方案可以搬运各种各样的货物,同时也可以提升各种物体。

在分拣区域按顺序依次提升
订单分拣和订单执行

Piab提供了Vaculex®专用真空提升解决方案,以在分拣区域对轻质、重型、大型和小型包裹进行拣选。

相关产品:
码垛和卸垛

Piab已经开发了应用于码垛的Vaculex®专用提升解决方案,可减少重复性劳损,并提高生产力。

小型包袋卸载
小型包袋卸货

典型应用场景是从小型包袋(包括液体包袋或塑料包袋)中输送材料至吸料管和输送机中。

片剂传输
片剂/易碎材料输送

当输送片剂和其他易碎材料时,解决方案对卫生、安全和防止产品损坏方面的要求非常高。

Piab AB © 2021 隐私声明

关注我们

联系我们