Feedback

Choose your language

Close

我们使用cookie以确保您浏览Piab网站时享有最佳体验。
如果您不更改设定继续操作,我们将假设您乐意接收Piab网站的所有cookie。
更多信息


输送粉末/颗粒

配置您的输送解决方案

选择产品型号

*Piab完全遵循USDA的指导方针。
特性 型号 
  piFLOW®i  piFLOW®f  piFLOW®p
ATEX粉尘防爆型      
ATEX认证的气体      
EC No 1935/2004      
FDA(美国食品及药品管理局)认证型      
USDA(美国农业部)认证型*      
ASTM 304 不锈钢材质      
ASTM 316L不锈钢材质      
输送容量 < 4 tons/h       
输送容量 < 15 tons/h      
表面光洁度 Ra <3.2    
表面光洁度 Ra <0.6       

 

 

您的定制化解决方案

免责声明

A所有推荐的产品和解决方案均由客户填写信息所模拟的实际工作条件进行测试,并验证应用性能、安全要求以及其它Piab产品使用相关因素。由于配置的解决方案未考虑某些可能影响性能的变量因素,因此Piab对由于所推荐产品和解决方案造成的任何损失、损害或操作问题不承担任何责任。

选择规格/系统

[无]


按照格式或系统选择CAD图纸

格式
系统

Piab AB © 2018 法律政策

关注我们

联系我们