Piab 增强了 piGRIP® 软袋唇边 (BGI) 的设计:特别用于提举坚固和纤薄/易损的塑料袋 2020/12/1 BGI-Lip(BGI 吸唇)是用于拣取坚固塑料袋和装有干燥或湿态食物/物质的直立式小袋的好选择。BGI-2 吸唇也有着出色的拣取纤薄/易碎塑料袋的能力。
Piab 很自豪地推出 piSOFTGRIP® 50-2,这是一款两爪抓具。 2020/12/1 Piab 的 pi-SOFTGRIP® 系列再次增新,此次加入了新的抓具,用于食品/巧克力行业的自动化应用。
Piab 将 COMPACT10E 加入紧凑型真空泵系列产品中 2020/11/2 Piab 紧凑型真空泵系列产品中现加入了一款全新的替代产品 COMPACT10E,以丰富尺寸较小的 10mm 真空泵系列产品。
Piab 的 pi-SOFTGRIP® 系列增添了全新的 piSOFTGRIP® 30-3 2020/9/1 Piab 隆重推出一款最新的小型软爪夹具 piSOFTGRIP®,其专门针对食品/巧克力行业而开发。
自动化单板整理 - 逐片 2020/8/6 With the help of Piab’s Kenos KVG area gripper, Heinrich Kuper GmbH carries out veneer sorting systems. The biggest challenge was to pick up split and perforated sheets one by one with a vacuum grippi…
piCOBOT® 可为Fanuc CR4/CR7机器人提供即插即用配置 2020/6/1 现在,通过易用的在线配置工具,Piab 客户可以选择将 piCOBOT®专门用于 Fanuc 机器人 CR4 和 CR7。
Kenos® KVG60抓具系统现在可用于Piab选型工具选项 2020/6/1 使用 Piab 的全新配置器工具,可以方便快捷地对配备真空发生器、Piab 吸盘和流量控制阀的 KVG60 抓具系统进行数字化设计。
Somtech 采用 Piab 组件生产护目镜,全力抗击 COVID-19、保护民众健康 2020/5/13 The fast delivery of gripping components from Piab allows Somtech to produce 56,000 visors a week with immediate effect.