Feedback

Choose your language

Close

piCOMPACT®

piCOMPACT® 紧凑型一体式真空发生器

piCOMPACT® 系列真空发生器采用紧凑型或一体式设计,具有集成控制装置,同时模块式特性还支持用户在同一歧管上安装多个单元 — 多个单元使用同一套气动连接和电气连接系统。

在产品研发阶段,Piab关注的首要问题是运行可靠性、真空发生速率,这二者都是一款出色的真空发生器必不可少的关键要素。此外,研发人员还赋予了piCOMPACT®真空发生器一系列引人注目的新功能/新特性。凭借先进的 COAX®真空发生管技术,piCOMPACT®真空发生器仅需极低的进气压力就能实现最大压缩空气利用率,实现无与伦比的出色性能,帮助制造商降低能耗,提高生产效率和运营可靠性。

  • 基于 COAX®技术的可配置真空发生器,带集成控制装置,专为机器人搬运应用而研发
  • 优化设计,高度可靠灵活、真空流量高、循环时间快。
  • 带自适应PWM(脉宽调制)的高速阀门,减少发热并进一步提高可靠性。
  • 节能 (ES) 功能,带可调节迟滞、自动状态监控 (ACM) 和自动ES真空度检测 (ALD)。
  • 支持模拟及数字信号输出(M12, M8, D-sub)。
  • 附加特性:放大式吹气(ABO)、自动定时吹气(ATBO)、智能吹气(IBO)及自粘控制(SAC)将通过短暂的吹气气流自动清除“不必要的”真空粘滞。
  • 选件(piCOMPACT®23)为国际标准IO-Link数据通讯系统
  • piCOMPACT®10X适用于小型真空系统,例如使用吸盘从模具中移除小型塑料零件,以及拾取和放置电子元件。
  • piCOMPACT®23适用于大中型真空系统,例如箱子码垛以及各种板材的装载、分拣、输送及卸载。

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们