Piab的DURAFLEX®吸盘采用具有超强耐磨性能的高弹性聚氨酯材料制成,具有独有的双硬度特性。
Piab独一无二的双硬度吸盘将强大稳固的主体/波纹管与高度密封和柔软灵活的唇边相结合,非常适合可能发生微渗漏的应用,例如吸盘与材料没有正确“吻合”时,双硬度吸盘可以凭借超强的硬度和灵活性满足不平坦或粗糙表面上的密封需要。与传统吸盘相比,它们能够更高效地搬运瓦楞纸箱、木材和毛面塑料:抓取牢固不掉落,提高工作效率;通过最大限度减少泄漏而大幅提升真空度和提升力;支持较小规格的真空泵/真空发生器,或降低进气压力而降低能源成本;真空流量降低,意味着更低的运行噪音。
独特的DURAFLEX® 摩擦吸盘采用双硬度聚氨酯(DURAFLEX®)制成,由较柔软的盘体和具有类似冬季防雪轮胎花纹(产生摩擦力)的绿色支持体组成,专为搬运油性金属表面而研发。此外,粗糙的楔子表面带有尖锐的边缘和纹路,同样也能够确保杰出的油性表面抓取性能。DURAFLEX®摩擦吸盘抓取油性表面的能力是没有任何摩擦花纹的传统吸盘的3-4倍(摩擦力/剪切力),初始磨损也将改善和提高DURAFLEX®摩擦吸盘的摩擦力/剪切力性能。