完善我们自己-还有我们的网站!我们很高兴您能体验我们新的测试版网站,我们希望您能与我们分享您的反馈意见,以便我们能更好的改进。                                                                   带我去体验新网站!

Feedback

Choose your language

Close

创新

凭借自己一系列的创新产品和在自动化领域提高生产效率的真空设计方案,Piab成为各个产业真空技术领域的全球领导者。

Piab 的核心技术:

  • 利用压缩空气来制造真空;
  • 使用真空吸盘或真空抓手搬运零部件;
  • 利用真空来输送粉末及散装物料。

对可持续发展的贡献:

Piab致力于开发能够使能源消耗最小化的产品和系统,使环境影响最小化且减少了用户的碳排放量。我们在产品或技术开发的过程中始终不曾忽视产品的性能,因此我们的产品和技术也能够帮助客户实现生产率的持续增长。

COAX® 技术
COAX®技术

COAX®是利用压缩空气产生真空的先进解决方案,而Piab基于多级真空发生技术的COAX®真空发生管比传统真空发生器更高效、更可靠,体积也更为小巧。

DURAFLEX® 摩擦吸盘
DURAFLEX® 吸盘

Piab的DURAFLEX®吸盘采用具有超强耐磨性能的高弹性聚氨酯材料制成,实现独有的双硬度特性。

piCOMPACT®
piCOMPACT® 紧凑型一体式真空发生器

piCOMPACT® 系列真空发生器采用紧凑型或一体式设计,具有集成控制装置,同时模块式特性还支持用户在同一歧管上安装多个单元 — 多个单元使用同一套气动连接和电气连接系统。

真空抓具系统 – VGS™
真空抓具系统 – VGS™

Piab分布式真空抓具系统(VGS™)集成了高质量DURAFLEX®吸盘和COAX®真空发生管,能够帮助用户简化真空系统选型和安装。

Piab AB © 2021 隐私声明

关注我们

联系我们