Artikelnummer: 0207813
8 Varianter
piBASIC 200 with central exhaust Si32-3 x 8
För att optimera, uppgradera eller färdigställa en transportör, erbjuder Piab också fristående vakuumpumpar/generatorer.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0206756
- 0207813
- 0207814
- 0207815
- 0224325
- 0224356
- 0224357
- 0224358
Funktioner
- Patenterad COAX® teknologi
- Monterad på sidan för kompakt bygghöjd
- Possible to connect with central exhaust
- Högt vakuumflöde
- Kompakt storlek och låg vikt
- Modulärt utförande