Ventilenhet för elektromekanisk pump DN100-Ø101.6 och piFLOW® - 1
Artikelnummer: 01.28.779
3 Varianter

Ventilenhet för elektromekanisk pump DN100-Ø101.6 och piFLOW®

För att optimera, uppgradera eller färdigställa en transportör, erbjuder Piab också fristående vakuumpumpar/generatorer.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • Ventilenhet för elektromekanisk pump DN65-Ø63 och piFLOW®
    01.29.641
  • Ventilenhet för elektromekanisk pump DN80-Ø76 och piFLOW®
    01.29.232
  • Ventilenhet för elektromekanisk pump DN100-Ø101.6 och piFLOW®
    01.28.779

Funktioner

  • Används tillsammans med elektromekaniska vakuumpumpar och Piab vakuumtransportörer
  • Helt pneumatisk
  • Monteras på vägg
  • Rekommenderad att användas med matarenhet för tryckluft