Modultätning 33 FKM (piFLOW® p, t, fc) - 1
Artikelnummer: 0250019
9 Varianter

Modultätning 33 FKM (piFLOW® p, t, fc)

Modultätningar för piFLOW® p, t och fc är utformade för användning i olika delar av vakuumtransportören. Deras flexibla design säkerställer en säker passform i olika transportörmoduler och bidrar till tillförlitlig systemprestanda. Finns i standardutförande, vitt silikon, svart NBR (antistatisk/ATEX-godkänd) och grönt FKM (för aggressiva material).
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • Modultätning 21 FKM (piFLOW® p, t, fc)
    0250026
  • Modultätning 33 FKM (piFLOW® p, t, fc)
    0250019
  • Modultätning 56 FKM (piFLOW® p, t, fc)
    0250022
  • Modultätning 21 NBR FCM (piFLOW® p, t, fc)
    0206433
  • Modultätning 33 NBR FCM (piFLOW® p, t, fc)
    0206435
  • Modultätning 56 NBR FCM (piFLOW® p, t, fc)
    0206441
  • Modultätning 21 Q FCM (piFLOW® p, t, fc)
    0206448
  • Modultätning 33 Q FCM (piFLOW® p, t, fc)
    0206450
  • Modultätning 56 Q FCM (piFLOW® p, t, fc)
    0206456

Funktioner

  • Mångsidig tätning, kompatibel med flera transportörkomponenter
  • Finns i standardutförande, vitt silikon, svart NBR (antistatisk/ATEX-godkänd) och grönt FKM (för aggressiva material)
  • Säkerställer läckagefri drift och systemets integritet
  • Enkel att installera och byta
  • Hög hållbarhet och uppfyller FDA- och EU-krav