Artikelnummer: 0243870
4 Varianter
Clamp ferrule 63-2 1/2", in. G 2" SS
Used to ensure female-to-male adaptation in multiple applications. Particularly, they connect the piFLOW®p SMART Air carrying unit(ACU) and Pipeline emptying unit(PLEU) with the appropriate air inlet filters.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
0243868
0243869
0243870
0243877
Funktioner
- Female-to-male adaptation in multiple applications.
- Stainless steel, grade 316 (Acid and corrosion resistant).
- PTFE gasket in the ferrule.