Slang, PUR 2"/ 50-51 mm - 1
Artikelnummer: 0207839
7 Varianter

Slang, PUR 2"/ 50-51 mm

För ett komplett transportsystem erbjuder Piab rostfria rörböjar, slangar i livsmedelskvalitet, klämventiler, olika rördelar samt flera andra lösningar.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • Slang, PUR 1"/ 25 mm
    0207836
  • Slang, PUR 1.25"/ 32 mm
    0207837
  • Slang, PUR 1.5"/ 38 mm
    0207838
  • Slang, PUR 2"/ 50-51 mm
    0207839
  • Slang, PUR 2.5''/ 63 mm
    0207840
  • Slang, PUR 3"/ 76 mm
    0207841
  • Slang, PUR 4"/ 102 mm
    0207842

Funktioner

  • Slangen är i överensstämmelse med EU-direktivet 10/2011 och 2015/174.
  • Slangen är i överensstämmelse med FDA.
  • Slangen är lämplig för alla typer av luft och ånga, för att transportera damm och pulver och även lämplig för slipande material.
  • Slangen är antistatisk (<10^9 Ω) och elektriskt ledande i enlighet med ATEX 2014/34/EU.