Rörmuff, rak, reducering 40x32 NBR FCM - 1
Artikelnummer: 0206492
10 Varianter

Rörmuff, rak, reducering 40x32 NBR FCM

För ett komplett transportsystem erbjuder Piab rostfria rörböjar, slangar i livsmedelskvalitet, klämventiler, olika rördelar samt flera andra lösningar.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • Rörmuff, rak 75x75 NBR FCM
    0206483
  • Rörmuff, rak, reducering 75x50 NBR FCM
    0206484
  • Rörmuff, rak 50x50 NBR FCM
    0206485
  • Rörmuff, rak 100x100 NBR FCM
    0206486
  • Rörmuff, rak 40x40 NBR FCM
    0206487
  • Rörmuff, rak 32x32 NBR FCM
    0206488
  • Rörmuff, rak, reducering 100x75 NBR FCM
    0206490
  • Rörmuff, rak, reducering 50x40 NBR FCM
    0206491
  • Rörmuff, rak, reducering 40x32 NBR FCM
    0206492
  • Pipe fitting straight 63 x 63 NBR FCM
    0205475

Funktioner

  • Uppfyller de krav som ställs av FDA.
  • Antistatisk.
  • Slangklämmor ingår inte.