Artikelnummer: 0126602
4 Varianter
Inloppsreducering piFLOW®i/f Ø76.2-Ø63.5 (3"-2 1/2")
För ett komplett transportsystem erbjuder Piab rostfria rörböjar, slangar i livsmedelskvalitet, klämventiler, olika rördelar samt flera andra lösningar.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
0126601
0126398
0126397
0126602
Funktioner
- Förenklar installationen av transportrör och slang.
- Uppfyller de krav som ställs av FDA, EC No. 1935/2004 och EC No. 10/2011.
- Antistatisk.