Artikelnummer: 0207355
5 Varianter
Styrenhet CU-1B, bottenventil NC
Piabs styrenheter är helt pneumatiskt styrda och har en extremt pålitlig funktion. Den pneumatiska designen eliminerar också källor till gnistbildning i systemet och förenklar samtidigt valideringsprocessen.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
0207354
0207355
0207356
0207357
0242365
Funktioner
- Styr transportörens funktioner
- Helt pneumatisk
- Det maximalt rekommenderade avståndet mellan transportören och styrenheten är 10 meter när drivtrycket är 0,6 MPa
- Funktion hos CU-1/2A: bottenventilen är öppen när transportören är avstängd
- Funktion hos CU-1/2B/3B: bottenventilen är stängd när transportören är avstängd
- Funktion hos CU-2: utrustad med rörtömningsfunktion mellan varje transportcykel
- Funktion hos CU-3B: kompatibel med funktionen Batch Volume Optimization (BVO)