Artikelnummer: 0243814
3 Varianter
Luftinloppsfilter - 1 1/2" Standard
Insugsfilter förhindrar att luftburet damm och partiklar kommer in i transportsystemet genom mataradaptrarnas justerbara luftinlopp, vilket resulterar i en sluten materialtransport i systemet. Samtidigt förhindrar de det transporterade materialet från att läcka ut från matningsadaptrarnas justerbara luftintag, t.ex. när fluidisering används. När ett luftinloppsfilter läggs till i Piabs mataradapter förhindrar det korskontaminering. Den är kompatibel med alla typer av Piab-matningsadaptrar, rörtömningsenheten, lufttransportenheten – eller kan monteras på andra luftintag i installationen.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
0243813
0243814
0243815
Funktioner
- Lämpligt för allmänna industriella tillämpningar.
- Öppet filterelement för optimalt luftflöde och lågt mottryck.
- Robust design konstruerad med grovt utloppsrör och centrerat fäste.
- Enkelt filterbyteselement.
- Temperaturområde (kontinuerligt) -26 °C (-15 °F) till 104 °C (+220 °F).
- Polyester: ≥ 99 % filtreringsgrad, standard ner till 5 mikron.
- Kolstål med motståndskraftig grå pulverlack.