Clamp ring DN350 SS (piFLOW®f) - 1
Artikelnummer: 0255199
3 Varianter

Clamp ring DN350 SS (piFLOW®f)

This clamp ring is specifically engineered for a precise fit with blue metal detectable seals on piFLOW®f conveyors. Its robust construction guarantees secure installation and long-term stability, supporting stringent food safety requirements.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • Clamp ring DN250 SS (piFLOW®f)
    0255198
  • Clamp ring DN350 SS (piFLOW®f)
    0255199
  • Clamp ring DN400 SS (piFLOW®f)
    0255200

Funktioner

  • Utformad för blå, metallavkännbara tätningar
  • Säkerställer perfekt passform och säker installation
  • Bibehåller systemhygien
  • Enkel att installera och ta bort för underhåll
  • Avgörande för livsmedelssäkerhet med piFLOW® f