Matartryck | Luftförbrukning | Vakuumflöde (Nl/s) vid olika vakuumnivåer (-kPa) | Max vakuumnivå | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0 | 0 | 18,6 | 16,5 | 14,5 | 12,4 | 10,3 | 8,3 | 6,2 | 4,1 | 2,1 | 0 | 90 |
Matartryck | Luftförbrukning | Evakueringstid (s/l) för att nå olika vakuumnivåer (-kPa) | Max vakuumnivå | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Denna aktivitet kräver inloggning
logga in eller registrera för att få full nytta av piab.com
Olika produkttyper kan inte jämföras. Vill du ta bort befintliga produkter?