Choose between solenoid, electrically or vacuum-controlled valves. The vacuum controlled valve (Vacustat) shuts off the flow of compressed air to the pump when the pre-set level is reached, and consequently the consumption of compressed air is minimised.
Läs mer Read less
Denna aktivitet kräver inloggning
logga in eller registrera för att få full nytta av piab.com
0
Olika produkttyper kan inte jämföras. Vill du ta bort befintliga produkter?