Kabelspecification
3 x 0.14 mm 2 x 1.5 m
Strömförbrukning (2 x 0,14 mm2 x 1.5 m)
20 mA
Strömavgivning, max
0,08 A
Högspänningsmotstånd
500 VDC
Isolering vid 500 VDC
100 MΩ
Spänning
24 (10,8–30) VDC
Drivtryck max. (@ vakuumanslutning)
0,6 MPa
Signalområde
-100 - 300 -kPa
Vibrationsresistent
10-55 Hz
Måttskiss
Denna aktivitet kräver inloggning
logga in eller registrera för att få full nytta av piab.com