Pumpar av standard (klassisk) modell och sträcker sig från mycket små chippumpar till pumpar med hög kapacitet. De flesta pumpar är baserade på COAX®. Ett vakuumsystem baserat på COAX®-teknologin kan ge tre gånger högre vakuumflöde jämfört med konventionella system. Det innebär högre fart, hög driftsäkerhet och samtidigt reducerad energiförbrukning.
Läs merMatartryck | Luftförbrukning | Vakuumflöde (Nl/s) vid olika vakuumnivåer (-kPa) | Max vakuumnivå | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,4 | 7,5 | 30 | 17,4 | 11,4 | 7,2 | 4,8 | 2,4 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 60 |
0,5 | 9 | 34,2 | 19,8 | 13,2 | 8,4 | 5,1 | 3,72 | 2,1 | 1,08 | 0 | 0 | 70 |
0,6 | 10,5 | 36 | 21 | 15,6 | 10,2 | 5,4 | 3,6 | 3 | 2,1 | 0 | 0 | 75 |
Matartryck | Luftförbrukning | Evakueringstid (s/l) för att nå olika vakuumnivåer (-kPa) | Max vakuumnivå | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,4 | 7,5 | 0,005 | 0,012 | 0,023 | 0,04 | 0,07 | 0,167 | 0 | 0 | 0 | 60 |
0,5 | 9 | 0,003 | 0,01 | 0,018 | 0,035 | 0,058 | 0,1 | 0,167 | 0 | 0 | 70 |
0,6 | 10,5 | 0,003 | 0,008 | 0,017 | 0,03 | 0,055 | 0,088 | 0,133 | 0 | 0 | 75 |
Denna aktivitet kräver inloggning
logga in eller registrera för att få full nytta av piab.com
Använd vår guide för att få rekommendationer, eller lämna dina uppgifter så kontaktar vi dig!
Olika produkttyper kan inte jämföras. Vill du ta bort befintliga produkter?