Pumpar av standard (klassisk) modell och sträcker sig från mycket små chippumpar till pumpar med hög kapacitet. De flesta pumpar är baserade på COAX®. Ett vakuumsystem baserat på COAX®-teknologin kan ge tre gånger högre vakuumflöde jämfört med konventionella system. Det innebär högre fart, hög driftsäkerhet och samtidigt reducerad energiförbrukning.
Läs merThis is a configurable product. Please use the configurator to customize the item to your needs and see updated price and availability there.
Matartryck | Luftförbrukning | Vakuumflöde (Nl/s) vid olika vakuumnivåer (-kPa) | Max vakuumnivå | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,31 | 2,05 | 5,6 | 2,5 | 1,8 | 1,1 | 0,65 | 0,5 | 0,35 | 0,25 | 0,1 | 0 | 90 |
Matartryck | Luftförbrukning | Evakueringstid (s/l) för att nå olika vakuumnivåer (-kPa) | Max vakuumnivå | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,31 | 2,05 | 0,02 | 0,06 | 0,12 | 0,25 | 0,45 | 0,7 | 1 | 1,6 | 4 | 90 |
Denna aktivitet kräver inloggning
logga in eller registrera för att få full nytta av piab.com
Olika produkttyper kan inte jämföras. Vill du ta bort befintliga produkter?