Artikelnummer: 0212893
6 Varianter
piSTAMP Enhanced Blow-Off STX0785x2, 8-8mm
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
0212890
0212891
0212892
0212893
0212894
0212895
Funktioner
- Ultralätt, decentraliserad ejektor med integrerad släppfunktion.
- Släppfunktion baserad på "Exhaust Block principle" (EBR), lämplig för snabba cykler.
- EBR-funktionen kan aktiveras manuellt med en inbyggd EBR-knapp.
- EBR med förbättrat friblås – en extra tryckluftskanal förstärker och snabbar upp släppfunktionen. Luftförbrukningen ökar en aning jämfört med standard EBR under friblåsning.
- Två olika ejektorer att välja mellan.
- Ejektor med STX-munstycke ger extra snabb respons och en snabbare släppfunktion. Rekommenderas i smutsiga /dammiga miljöer.
- Ejektor med Ti-munstycke och extra högt vakuumflöde.
- Generisk design och monteringsgränssnitt, lämplig för "end-of-arm-tools" och sugkoppshållare som används i pressverktyg inom bilindustrin.
- O-ringstätad vakuumport (ej gängad).