piSTAMP Enhanced Blow-Off COAX® MICRO Ti05-2x2, 6-6 mm - 1
Artikelnummer: 0212891
6 Varianter

piSTAMP Enhanced Blow-Off COAX® MICRO Ti05-2x2, 6-6 mm

Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • piSTAMP Enhanced Blow-Off COAX® MICRO Ti05-2x2, 8-8 mm
    0212890
  • piSTAMP Enhanced Blow-Off COAX® MICRO Ti05-2x2, 6-6 mm
    0212891
  • piSTAMP Enhanced Blow-Off COAX® MICRO Ti05-2x2, 1/4''-1/4''
    0212892
  • piSTAMP Enhanced Blow-Off STX0785x2, 8-8mm
    0212893
  • piSTAMP Enhanced Blow-Off STX0785x2, 6-6 mm
    0212894
  • piSTAMP Enhanced Blow-Off STX0785x2, 1/4''-1/4''
    0212895

Funktioner

  • Ultralätt, decentraliserad ejektor med integrerad släppfunktion.
  • Släppfunktion baserad på "Exhaust Block principle" (EBR), lämplig för snabba cykler.
  • EBR-funktionen kan aktiveras manuellt med en inbyggd EBR-knapp.
  • EBR med förbättrat friblås – en extra tryckluftskanal förstärker och snabbar upp släppfunktionen. Luftförbrukningen ökar en aning jämfört med standard EBR under friblåsning.
  • Två olika ejektorer att välja mellan.
  • Ejektor med STX-munstycke ger extra snabb respons och en snabbare släppfunktion. Rekommenderas i smutsiga /dammiga miljöer.
  • Ejektor med Ti-munstycke och extra högt vakuumflöde.
  • Generisk design och monteringsgränssnitt, lämplig för "end-of-arm-tools" och sugkoppshållare som används i pressverktyg inom bilindustrin.
  • O-ringstätad vakuumport (ej gängad).