Artikelnummer: 0207771
6 Varianter
piSTAMP COAX® MICRO Ti05-2x2, 6-6 mm
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
0207770
0207771
0207772
0208766
0208767
0208768
Funktioner
- Ultralätt, decentraliserad ejektor med integrerad släppfunktion.
- Släppfunktion baserad på "Exhaust Block principle" (EBR), lämplig för snabba cykler.
- EBR-funktionen kan aktiveras manuellt med en inbyggd EBR-knapp.
- Två olika ejektorer att välja mellan.
- Ejektor med STX-munstycke ger extra snabb respons och en snabbare släppfunktion. Rekommenderas i smutsiga /dammiga miljöer.
- Ejektor med Ti-munstycke och extra högt vakuumflöde.
- Generisk design och monteringsgränssnitt, lämplig för "end-of-arm-tools" och sugkoppshållare som används i pressverktyg inom bilindustrin.
- O-ringstätad vakuumport (ej gängad).