piINLINE® vakuumejektor MINI Xi, 1/4"-1/4" - 1
Artikelnummer: 0205550
7 Varianter

piINLINE® vakuumejektor MINI Xi, 1/4"-1/4"

piINLINE® är små och lätta "inline"-ejektorer (tryckluft och vakuum i linje) som grundar sig på den patenterade COAX®-teknologin. Montering kan ske direkt på slangen nära sugkoppen (sugkällan). Piabs piINLINE®-ejektorprogram erbjuder betydligt bättre prestanda med åtminstone 40-50% lägre energiförbrukning jämfört med konkurrerande enstegsejektorer i motsvarande storlek. ”Inline"-vakuumejektorer är vanligt förekommande i plockapplikationer av elektronik/halvledarkomponenter, anpassade förpackningsmaskiner, automationsutrutning till formsprutor i plastindustrin samt in- och utmatningssystem för metallbearbetningsmaskiner (bocknings-, stans- och lasermaskiner).
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • piINLINE® vakuumejektor MINI Si, 6-6 mm
    0122025
  • piINLINE® vakuumejektor MINI Pi, 6-6 mm
    0122894
  • piINLINE® vakuumejektor MINI Xi, 6-6 mm
    0122895
  • piINLINE® vakuumejektor MINI Si, 8-8 mm
    0122896
  • piINLINE® vakuumejektor MINI Pi, 8-8 mm
    0122897
  • piINLINE® vakuumejektor MINI Xi, 8-8 mm
    0122898
  • piINLINE® vakuumejektor MINI Xi, 1/4"-1/4"
    0205550

Funktioner

  • Patenterad COAX® teknologi.
  • Stort vakuumflöde i förhållande till energiförbrukningen.
  • Inline-utförande med låg vikt och instickskopplingar för vakuum och tryckluft.
  • Snabb och enkel installation direkt på slangen.
  • Si cartridge för extra vakuumflöde.
  • Pi cartridge för hög prestanda vid låga drivtryck.
  • Xi cartridge när högt flöde och djupt vakuum behövs.