Artikelnummer: 0122032
3 Varianter
piINLINE® vakuumejektor MIDI Si, 8-12 mm
piINLINE® är små och lätta "inline"-ejektorer (tryckluft och vakuum i linje) som grundar sig på den patenterade COAX®-teknologin. Montering kan ske direkt på slangen nära sugkoppen (sugkällan). Piabs piINLINE®-ejektorprogram erbjuder betydligt bättre prestanda med åtminstone 40-50% lägre energiförbrukning jämfört med konkurrerande enstegsejektorer i motsvarande storlek. ”Inline"-vakuumejektorer är vanligt förekommande i plockapplikationer av elektronik/halvledarkomponenter, anpassade förpackningsmaskiner, automationsutrutning till formsprutor i plastindustrin samt in- och utmatningssystem för metallbearbetningsmaskiner (bocknings-, stans- och lasermaskiner).
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
0122032
0122899
0122900
Funktioner
- Patenterad COAX® teknologi.
- Stort vakuumflöde i förhållande till energiförbrukningen.
- Inline-utförande med låg vikt och instickskopplingar för vakuum och tryckluft.
- Snabb och enkel installation direkt på slangen.
- Si cartridge för extra vakuumflöde.
- Pi cartridge för hög prestanda vid låga drivtryck.
- Xi cartridge när högt flöde och djupt vakuum behövs.