Dessa enheter kombinerar hög säkerhet och den mest energieffektiva lösningen för täta material, COAX®-teknologin med automatisk luftsparfunktion. De har en vakuumbackventil som upprätthåller vakuumet i slutna applikationer och en integrerad energisparenhet som resulterar i nästan ingen energiförbrukning. De är utmärkta produkter när man arbetar med vakuumhanteringsutrustningar som måste uppfylla lagstadgade lyftnormer, som till exempel (DIN/SS) – EN 13155, ASME Standard B30.20 med flera.
Läs merMatartryck | Luftförbrukning | Vakuumflöde (Nl/s) vid olika vakuumnivåer (-kPa) | Max vakuumnivå | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,17 | 0,29 | 0,57 | 0,4 | 0,22 | 0,15 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
0,22 | 0,34 | 0,64 | 0,48 | 0,29 | 0,2 | 0,14 | 0,08 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 64 |
0,314 | 0,44 | 0,68 | 0,6 | 0,44 | 0,27 | 0,19 | 0,14 | 0,1 | 0,06 | 0,03 | 0 | 90 |
0,4 | 0,53 | 0,66 | 0,6 | 0,52 | 0,39 | 0,24 | 0,12 | 0,1 | 0,06 | 0,02 | 0 | 84 |
0,6 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matartryck | Luftförbrukning | Evakueringstid (s/l) för att nå olika vakuumnivåer (-kPa) | Max vakuumnivå | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,17 | 0,29 | 0,28 | 0,56 | 1,13 | 2,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
0,22 | 0,34 | 0,2 | 0,42 | 0,85 | 1,5 | 2,3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 64 |
0,314 | 0,44 | 0,17 | 0,32 | 0,58 | 1,1 | 1,8 | 2,7 | 4 | 6,4 | 0 | 90 |
0,4 | 0,53 | 0,18 | 0,33 | 0,54 | 0,85 | 1,5 | 2,5 | 3,8 | 7,1 | 0 | 84 |
0,6 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matartryck | Luftförbrukning | Blow flow (Nl/s) at different pressure levels (-kPa) | Max vakuumnivå | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa | |
0,6 | 0,75 | 1,37 | 1,365 | 1,36 | 1,345 | 1,33 | 1,225 | 1,12 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0 |
Denna aktivitet kräver inloggning
logga in eller registrera för att få full nytta av piab.com
Använd vår guide för att få rekommendationer, eller lämna dina uppgifter så kontaktar vi dig!
Olika produkttyper kan inte jämföras. Vill du ta bort befintliga produkter?