Hoppa till innehåll

piFLOW®i – industriell vakuumtransportör

piFLOW®i är det bästa valet vid behov av en robustare och mer tillförlitlig och mångsidig lösning för transport av industrimaterial. Vanliga material som transporteras är rengöringsmedel, torkmedel, sand, industrisalt, tonerpulver, lera, kromoxid, aluminiumoxid, talk, kiseldioxid, cigarettfilter, valnötsskal, sopor, PVC-pulver, plastpellets, kalciumkarbonat, metylcellulosa, aluminiumpulver eller plastpellets/delar och mycket annat ... piFLOW®i kan ersätta mekaniska transportörer, t.ex. elevatorer eller bandtransportörer för att säkerställa en ergonomisk, dammfri arbetsmiljö utan andningsrisker för operatörerna, särskilt när farliga, giftiga eller allergiframkallande material transporteras. piFLOW®i-serien består av modeller med 6, 8, 14 och 28 liters batchvolym, och kan transportera upp till 7,5 ton per timme. Konstruktionen baseras på en stomme av rostfritt stål (ASTM 304L). Alla delar som kommer i kontakt med transportmaterialen (transportörens stomme och tätningar) uppfyller EU–förordningarna 1935/2004 och 10/2011. ATEX-certifiering mot damm finns tillgänglig, beroende på konfiguration. Det här sortimentet finns med två olika automatiseringsnivåer. Standardversionen är en okomplicerad, pålitlig vakuumtransportör. BVO- eller batchvolymoptimeringen har däremot en nivåsensor för att underlätta satsvolyminställning, vilket leder till en kortare uppsättning av transportörer vid materialväxlingar och säkerställer en högre nivå av driftsäkerhet genom att minska risken för mänskliga fel.

Läs mer
32 Produkter
Filter
  • Industri
    Show all