Livsmedelsförpackningar, höga och låga temperaturer
I livsmedelsförpackningslinjer innebär driftsmiljöer ofta mycket höga eller mycket låga temperaturer. Dessa sugkoppar är tillverkade av premiumsilikon med ett arbetstemperaturområde från −40 °C till 200 °C. Materialet har högre slitstyrka och är mer flexibelt än standardsilikon, vilket ger längre livslängd och hög pålitlighet under krävande temperaturförhållanden.

5 produkter