Hoppa till innehåll

Hjälp mig att välja
Artikelnummer: S.MX

Suction Cup MX family

The #1 Item picker. Enastående för plockning av olika objekt – främst för transport, lager, e-handel och återvinning. En sugkopp för flera ändamål med extremt hög greppkapacitet på alla ytor. Finns i storlekarna 35–65 mm i diameter. Mycket bra för hantering av svårgreppade väskor, påsar, kartonger, återvunna föremål och mycket mer. Sugkopp uppbyggd av material i tre olika hårdheter: -Mjuk tunn läpp som ger exceptionell vakuumtätning. -Robusta men lätt vikbara bälgar för god hållkraft under rörelse -Styv hals som ger ett säkert och stabilt gränssnitt mot många olika monteringsalternativ, inklusive klämkopplingar i aluminium Sugkopparna tillverkas av Duraflex, ett material som erbjuder elasticitet som gummi och slitstyrka som polyuretan. Materialet har ett fantastiskt elastiskt minne och fungerar utan att lämna avtryck. Detta ger en sugkopp med lång livslängd även med tunn läpp. Denna nya sugkoppfamilj är kompatibel med alla piGRIP-kopplingar och deras funktioner. Konstruktion för lågt vakuumflöde – utmärkta tätningsegenskaper även vid låga vakuumnivåer. Förlåtande för hantering av olika typer av föremål. Kräver ett lägre vakuumflöde även för hantering av svåra föremål. Energibesparing – den exceptionella vakuumtätningsprestandan ger mindre behov av högvakuumflöden med en signifikant minskning av tryckluftsanvändningen.

Läs mer
Konfigurera

This is a configurable product. Please use the configurator to customize the item to your needs and see updated price and availability there.

Funktioner

Show all (7)