8 N
25 N
Materialet är godkänt enligt FDA (FDA 21 CFR 177.2600) och uppfyller EUs föreskrift EU 1935/2004. Sugkopparna är transparenta och utan färgpigment. Lämplig för hantering av påsar med vätskor, trögflytande innehåll och djupfrysta livsmedel. Ej lämplig för djupa vakuum. Kan förses med förstärkningsringar av polyamid som ger extra stabilitet.
Läs merAnvänd vår guide för att få rekommendationer, eller lämna dina uppgifter så kontaktar vi dig!
Olika produkttyper kan inte jämföras. Vill du ta bort befintliga produkter?