Generell
Applikation
DrySheetMetal, OilySheetMetal
Characteristics
OilySheetMetal, DrySheetMetal
Sugkoppsmodell
BFFT80P-2 Dry metal sheet
Sugkoppsspecifikation
Dry metal sheet
Max. vertikal rörelse
21 mm
Min. välvningsradie
110 mm
Sugkoppsmodell
BFFT80P-2 Oily metal sheet
Sugkoppsspecifikation
Oily metal sheet
Höjd 2 (Actuated)
17,1 mm
Yttre diameter, aktiverad
86,4 mm
Prestanda - lyftkraft
BFFT80P-2 Dry metal sheet
20 -kPa
40 -kPa
60 -kPa
90 -kPa
BFFT80P-2 Oily metal sheet
20 -kPa
40 -kPa
60 -kPa
90 -kPa
Material
Temperatur
10 - 50 °C
10 - 50 °C
10 - 50 °C
Hårdhetsgrad
60 °Shore A
60 °Shore A
30 °Shore A
Koncentrerade syror
+
+
+
Måttskiss
Denna aktivitet kräver inloggning
logga in eller registrera för att få full nytta av piab.com
Värden som anges i databladet testas på:
- Rumstemperatur: (20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F])
- Normalt lufttryck: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
- Relativ luftfuktighet: 0-100%
- Kvalitet på tryckluft: DIN ISO 8573-1 class 4