8,7 N
19,7 N
23 N
Suitable for uneven and porous surfaces such as cardboard, etc. DURAFLEX® suction cups are manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane. The material of the DURAFLEX® is mark-free.
Läs mer
Denna aktivitet kräver inloggning
logga in eller registrera för att få full nytta av piab.com
Använd vår guide för att få rekommendationer, eller lämna dina uppgifter så kontaktar vi dig!
Olika produkttyper kan inte jämföras. Vill du ta bort befintliga produkter?