Artikelnummer: B20.21
28 Varianter
Sugkopp B20 Silikon FCM
Materialet är godkänt enligt FDA (FDA 21 CFR 177.2600) och uppfyller EUs föreskrift EU 1935/2004. De flesta av sugkopparna är transparenta och utan färgpigment.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Storlek
Montering
Utan fäste Inget val
M5 utv.CuZn
G 1/8" utv., M5 inv.Filternät, Al
G 1/8" utv.Filternät, SS
G 1/4" utv.Filternät, Al
G 1/4" utv.Filternät, Al
G 3/8" inv.Filternät, Al
G 1/2" inv.Filternät, Al
1/8" NPT utv.Filternät, Al
1/4" NPT utv.Filternät, SS
1/4" NPT utv.Filternät, Al
1/8" NPSF inv.Filternät, Al
1/8" NPSF inv.Filternät, Al
3/8" NPSF inv.Filternät, Al
Inte kompatibel med den valda monteringen eller storleken. Att välja detta alternativ kommer att justera storleken/monteringen.
Funktioner
- Silikonmaterialet uppfyller kraven enligt FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
- Lämplig vid nivåanpassning. Flera korta bälgkoppar i en lyftram kan hantera föremål med nivåskillnader, exempelvis korrugerad plåt.
- Lyftrörelse som kan utnyttjas för att separera tunna detaljer.
- Endast lättare föremål bör hanteras när lyftkraften är parallell med ytan för att uppnå bra precision och ett säkert lyft.