Piab tillverkar mycket effektiva produkter som täcker alla aspekter av materialhantering i distributions- och uppfyllandecentraler. Våra automatiserade lösningar hjälper till att optimera bin-picking, hantering av paket och försändelser, palletering och depalletering.

Automationslösningar för Logistik och Lagerhållning

Piabs omfattande sortiment av elektriska och vakuumdrivna lösningar för logistik- och lagersektorn har utvecklats för att säkerställa att operationer är effektiva, tillförlitliga och kapabla att möta de höga kraven på modern produkthantering.

Icon Sustainability Hållbarhet

Piabs energieffektiva elektriska och vakuumdrivna lösningar minskar driftkostnader och miljöpåverkan, i linje med hållbara logistikpraxis inom alla större industrisektorer.

Icon Reliability Tillförlitlighet

Piabs konsekventa prestanda kännetecknas av den pålitliga driften av våra elektriska och vakuumdrivna hanteringslösningar, som maximerar genomströmningen över olika logistik- och lagerapplikationer.

Icon Flexibility Flexibilitet

Piabs produkter erbjuder oändliga möjligheter genom sin modulära design och anpassningsförmåga, vilket möjliggör enkel konfiguration och anpassning för att möta specifika applikationsbehov inom alla industrisektorer.

Automatisera varje processteg i din Logistik och Lagerhållning

Truck unloading

Automatisera din avlastningsprocess med smarta logistiklösningar

Piab erbjuder avancerad vakuumteknik för att automatisera lastbilsavlastningsprocessen. Våra lösningar inkluderar vakuumpumpar och gripverktyg med antingen sugkoppar eller skum, för att förbättra effektivitet, säkerhet och ergonomi. Piab möjliggör snabb, säker materialhantering med minimerad risk för mänskliga skador eller skador på hanterade produkter. Våra smarta logistiksystem uppfyller alla säkerhetsstandarder och regler, inklusive CE-märkning, vilket säkerställer att utrustningen uppfyller grundläggande hälso- och säkerhetskrav.

De-palletera med precision

Genom att använda avancerad vakuumteknik och modulära komponenter i sofistikerade lagerlösningar driver Piab exakt, effektiv och säker lyftning av produkter och lådor från pallar, vilket säkerställer flexibel, kostnadseffektiv automation och minskar manuell hantering. Våra mångsidiga vakuumpumpar, gripare och högpresterande sugkoppar eller skum, är alla exempel på verktyg som bidrar till våra överlägsna de-palleteringssystem.

De-palletizing
Sorting and singulation

Grip och sortera med omsorg

De smarta vakuumdrivna pumparna och plocklösningarna, tillsammans med ett generöst utbud av standard- och modulära sugkoppar med smarta tillbehör, erbjuder oöverträffad hantering av industriella produkter. Piab säkerställer precis gripning och sortering genom både elektrisk och vakuumdriven teknik och anpassningsbara komponenter. Alla våra cobot-assisterade logistik- och lagerlösningar levereras med plug & play-programvara och unika energibesparande funktioner.

Fråga oss vad du vill.

Få kostnadsfri konsultation och rådgivning från våra automationsspecialister om hur du kan förstärka din process.

Din fråga

Pattern of green dots

Fullända din Bin-picking

Piabs avancerade lätta plocklösningar höjer cobot-baserad bin-picking till nya höjder. Våra innovativa lagerlösningar identifierar och griper säkert alla föremål, oavsett storlek, vikt, ytstruktur eller höjd, utan behov av verktygsbyte. Genom att förbättra plockhastigheten och säkerställa pålitlig hantering, fulländar Piab bin-pickingprocessen, vilket gör smart logistik och lageroperationer mer effektiva än någonsin.

Bin-picking
Tote handling

Hantera alla lådor effektivt med lagerautomationslösningar

Piabs kompakta och lätta vakuumpumpar, i kombination med mångsidiga gripare och specialiserade sugkoppar, säkerställer effektiv hantering av lådor, oavsett typ eller material. Genom att utnyttja vår avancerade COAX®-teknologi garanterar Piab säker och precis högfartsgripning, lyftning och förflyttning inom alla automatiserade lageroperationer. Våra mål är att öka effektiviteten, minska manuellt arbete och öka genomströmningen.

Maximera din cobots kapacitet med elektriska pumpar

Piabs energieffektiva elektriska pumpteknik möjliggör högre flexibilitet inom alla industrisektorer. Eftersom ingen tryckluftsinfrastruktur behövs, kan cobots placeras oberoende i lageranläggningen, vilket erbjuder utökad rörelse tack vare färre slangar och kablar. Eftersom våra användarvänliga gripare också är lätta, tillåter de maximala nyttolaster för cobot-armarna. Som helhet ökar detta produktiviteten och lagerenergieffektiviteten i hela anläggningen.

Mobile robots
Pattern of green dots

 

 

Utforska dina möjligheter hos Piab.

Kontakta oss när du vill för personlig rådgivning.

Kontakt

Robot palletizing

Palletera allt med ett enda gripverktyg

Flexibilitet är nyckeln när det gäller palletering. Med både standard och anpassade designer möjliggör Piab för ett företag att palletera olika föremål med ett enda gripverktyg. Våra mångsidiga instrument kan hantera vilken form, storlek, ytstruktur eller material som helst, vilket säkerställer pålitlig, strömlinjeformad palletering och hantering av glidark utan manuellt arbete. Verklig logistikeffektivitet utan risk för mänskliga skador eller skador på produkter samtidigt som energikostnaderna hålls låga.

Förbättra din cobot-palletering

Piabs högpresterande cobot palleteringskompetens lyser igenom vår framgångsrika portfölj av cobot gripare och modulära sugkoppar, vilket levererar precisa och anpassningsbara lagerlösningar över olika industrisektorer. Varje produkt är noggrant designad för kompakthet och energieffektivitet, vilket förbättrar hastighet, noggrannhet och flexibilitet för att maximera genomströmningen i automatiserade lageroperationer. Användarvänliga plug-and-play-installationer och enkel underhåll säkerställer snabb installation och minskar avsevärt driftstopp, vilket gör våra lösningar både effektiva och pålitliga.

Cobot palletizing

Utforska fler lagerautomationslösningar

Piab stöder flera ytterligare logistik- och lagerapplikationer med sitt omfattande produktutbud av vakuumpumpar, gripare, sugkoppar, valfria funktioner samt lämpliga tillbehör:

Solutions for micro fulfilment
Slip sheet handling
Cans and jars handling
Handling of heavy objects

Lösningar för "micro fulfilment"

Hantering av kartongdelare

Hantering av burkar och glas

Hantering av tunga föremål

FAQ: Piabs Logistik- och Lagerhållningslösningar

Hur kan Piabs lösningar förbättra effektiviteten i logistik och lagerhållning?
Piabs lösningar automatiserar materialhanteringsprocesser, minskar manuellt arbete och ökar genomströmningen. Detta leder till snabbare lastnings- och lossningstider, strömlinjeformade operationer och ökad produktivitet.

Kan Piabs lösningar hantera en mängd olika material och produkter?
Ja, Piabs lösningar är mycket mångsidiga och kan hantera ett brett spektrum av produkter, oavsett storlek, vikt eller ytstruktur. Anpassningsbara komponenter som sugkoppar och vakuumgripningssystem säkerställer säker hantering av olika föremål.

Är ökad effektivitet och hastighet en del av Piabs erbjudande för lageroperationer?
Ja, Piabs avancerade automationsteknologier och utrustning är designade för att strömlinjeforma och optimera olika aspekter av logistikoperationer, vilket direkt bidrar till förbättrad orderhantering och leveransprestanda i tid.

Är det möjligt att spara energi medan du automatiserar ditt lager?
Ja, Piab erbjuder verktyg för automation som leder till betydande energibesparingar och minskat miljöavtryck genom optimerade lösningar, energibesparande innovationer och system för lokal energihantering - för både tryckluft och elektricitet.

Hur kommer jag igång med Piabs logistik- och lagerhållningslösningar?
För att komma igång kan du kontakta Piab direkt eller nå ut till din lokala Piab-distributör. Piabs experter kan ge detaljerad information, produktrekommendationer och stöd för att hjälpa dig implementera de bästa lösningarna för dina logistik- och lagerhållningsoperationer.

Kan Piabs lösningar anpassas för att möta specifika behov?
Ja, Piab erbjuder anpassningsbara lösningar för att möta specifika logistik- och lagerhållningsbehov. Till exempel kan piGRIP® modulära sugkoppar skräddarsys för att passa olika former, storlekar och material, vilket säkerställer ett säkert grepp under hantering.

Hur förbättrar Piabs vakuumgeneratorer logistikoperationer?
Piabs vakuumgeneratorer, såsom piCOMPACT®-serien, erbjuder hög effektivitet i vakuumgenerering med integrerade kontroller. De är idealiska för automatiserade lagersystem, vilket säkerställer snabb och pålitlig hantering av material.

Är Piabs lösningar kompatibla med industristandarder?
Ja, alla Piabs produkter och lösningar uppfyller olika industristandarder och regler.

Image of cobot lifting bags.

Utveckla din logistik- och lagerverksamhet med oss

Piab är ett av de föredragna valen för företag som vill förbättra sina logistik- och lagerkapaciteter genom avancerade, pålitliga och effektiva automationslösningar:

  • Betydande energibesparingar. Genom att använda vakuumbaserade produkter och komponenter kan Piab erbjuda lösningar med oöverträffad energieffektivitet, vilket därmed uppfyller företags policyer och bidrar till globala miljömål.
  • Tillförlitlighet. Piabs produkter är utvecklade och producerade med hållbarhet och tillförlitlighet i åtanke, vilket möjliggör kontinuerlig drift och minimerar driftstopp i kritiska logistik- och lageroperationer.
  • Säkerhet. Säkerhet är avgörande inom logistik. Piabs end-of-arm-verktyg (EOAT) och andra sofistikerade lösningar är designade för att säkerställa säkra operationer, skydda både varor och mänskliga operatörer samt miljön där operationen är uppsatt.
  • Skalbarhet. När företag växer och deras behov utvecklas kan Piabs lösningar skalas för att möta ökade krav utan att kompromissa med prestanda, vilket gör oss till en långsiktig partner i logistikeffektivitet.
  • Maximera flexibilitet. Mångsidiga allt-i-ett-gripare för lageroperationer drivna av intelligenta pumpar med lättskötta installationer, hjälper till att hantera ett brett spektrum av föremål som flaskpaket i folie eller kartong, burkar och glas, glidark, och slutligen även pallar.

Osäker på vad du behöver?

Vårt Logistik- och Lagerhållningsteam är redo att hjälpa dig.

Land
Jag vill få de senaste nyheterna från Piab via e-post