"Vår fjädervikt! Förmodligen den lättaste cobotgriparen i världen. Med en vikt på bara 270 gram lyfter den upp till 5 kg och kan utrustas flexibelt med olika sugenheter. Den är integrerad COAX® vakuumejektor är extremt energieffektiv och ger ett säkert och snabbt grepp. Kunderna kan maximera lastkapaciteten hos även de minsta cobotarna med MCG, vilket minskar investeringskostnaderna. MCG har en modulär, flexibel och lätt design men tillhandahåller ändå ett starkt och energieffektivt grepp om alla produkter."
Läs mer Begär offert"Vår fjädervikt! Förmodligen den lättaste cobotgriparen i världen. Med en vikt på bara 270 gram lyfter den upp till 5 kg och kan utrustas flexibelt med olika sugenheter. Den är integrerad COAX® vakuumejektor är extremt energieffektiv och ger ett säkert och snabbt grepp. Kunderna kan maximera lastkapaciteten hos även de minsta cobotarna med MCG, vilket minskar investeringskostnaderna. MCG har en modulär, flexibel och lätt design men tillhandahåller ändå ett starkt och energieffektivt grepp om alla produkter."
0
Olika produkttyper kan inte jämföras. Vill du ta bort befintliga produkter?