Piab lanserar piSAVE ESS och piSAVE ESL som fristående energisparande lösningar

Publicerad 2026-04-27
Piab lanserar piSAVE ESS och piSAVE ESL som fristående energisparande lösningar

Piab utökar sitt energisparande utbud med lanseringen av piSAVE ESS fristående och piSAVE ESL fristående, vilket gör våra energisparande funktioner kända från piCLASSIC Neo-plattformen tillgängliga som flexibla, oberoende enheter som kan integreras i en mängd olika applikationer.

piSAVE® ESS Standalone och piSAVE® ESL Standalone är helt pneumatiska, energibesparande lösningar designade för att maximera vakuumprestanda samtidigt som de avsevärt minskar tryckluftsförbrukningen och sänker driftskostnaderna.


piSAVE® ESS standalone är idealisk för tätade material och säkerställer snabb, säker hantering av objekt med minimal energianvändning, medan piSAVE® ESL standalone är speciellt utvecklad för utmanande, läckande material och kompenserar automatiskt för läckage för att skydda känsliga produkter och processstabilitet.

De tillhandahåller robust, lågbrusande och energieffektiv vakuumkontroll som stöder både produktivitet och hållbarhet i moderna automatiseringsmiljöer.

piSAVE® ESS Standalone

  • Säkerställer säker och energieffektiv hantering av tätade material och objekt, utan att kompromissa med prestanda.
  • Automatisk kontroll av tryckluftsmatning till pumpen. Stänger av och startar om luftflödet för att upprätthålla förinställda vakuumnivåer för att minimera tryckluftsförbrukningen.
  • Justerbar vakuumnivå mellan 30-90 -kPa.
  • Stor flödeskapacitet med möjlighet att betjäna upp till 6 COAX MIDI.
  • Minimerar buller jämfört med kontinuerlig luftflödesdrift.
  • Användarvänliga gränssnitt för enkel underhåll och nivåjustering av vakuum.
  • Helt pneumatisk, självreglerande drift som inte kräver extern kontroll eller programmering.


piSAVE® ESL Standalone

  • Optimerad för energieffektiv hantering av läckande material och objekt, dynamiskt anpassad till läckagevariationer för pålitlig och effektiv vakuumprestanda.
  • Dynamisk och automatisk justering av ejektorns matartryck för att uppnå och bibehålla önskad vakuumnivå, vilket minimerar mängden tryckluft som används.
  • Justerbar vakuumnivå mellan 20 – 70 -kPa, med användarvänliga gränssnitt för exakt kontroll.
  • Förhindrar onödiga fluktuationer i vakuum, vilket skyddar ömtåliga och känsliga material.
  • Minskar ljudnivåer genom att sänka tryckluftsförbrukningen.
  • Helt pneumatisk, självreglerande drift som inte kräver extern kontroll eller programmering.

Dela artikel