Hoppa till innehåll

Vi presenterar piCOMPACT®10X SMART, adderad funktionalitet till den lilla kompakta ejektorn

Publicerad
piCOMPACT®10X SMART, a compact, efficient, and intelligent vacuum ejector with integrated IO-Link technology

piCOMPACT®10X SMART är en kompakt, effektiv och intelligent ejektor som tar dig till nästa steg av produktionskontroll och användarvänlighet. Med sin grund i COAX®-teknologi och integrerad IO-Link-teknologi erbjuder piCOMPACT®10X SMART ökad flexibilitet, snabbare installation och förbättrad anpassning för att passa just dina behov. 

Som en uppdaterad version av den tryckluftdrivna, flerstegsejektorn piCOMPACT®10X, levereras enheten med integrerade kontroller så som på/av-ventil, avblåsningsventil, vakuumvakter och energisparfunktion. Enheten är dessutom är byggd på en konfigurerbar plattform, vilket gör den enkel att reglera. Den uppgraderade SMART-versionen piCOMPACT®10X SMART innehåller även smarta funktioner som möjliggör preventivt underhåll, utöver speciella förebyggande funktioner som läckagevarning, prestandaövervakningstimer och vakuumcykelräknare.

piCOMPACT®10X SMART är perfekt för avancerade förpackningstillämpningar inom läkemedels- och elektronikbranscher då de hjälper producenter att snabbt och enkelt realisera komplexa, men snygga, smarta system. 

Nyckelfunktioner som ökar värdet:

  • En konfigurerbar vakuumejektor baserad på COAX®-teknologi med integrerade kontroller som ger ett mycket energieffektivt och pålitligt vakuumflöde.
  • IO-Link-teknologin erbjuder en förenklad och billigare installation med enkel montering och mindre kablage.
  • Prestanda- och processdata från sensorer i exempelvis pumpar kan övervakas i realtid med hjälp av IO-Link-gränssnittet.
  • Stapelbara (monterade) enheter med tre till åtta ejektorer delar ett gemensamt IO
  • Link-gränssnitt samt port och utlopp för tryckluft, vilket möjliggör enkel kablage- och slangdragning.
  • Specialanpassade programvarupaket och applikationsexempel finns tillgängliga från Piab, med tilläggsinstruktioner och databibliotek för PLC-programmering av robotar från marknadsledande varumärken.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

piCOMPACT®10X SMART – SMART funktionalitet i ett litet format