Hoppa till innehåll

Unikt vakuumbaserat mjukt gripdon för hantering av känsliga och ömtåliga föremål

Publicerad
piSOFTGRIP® lifting a tomato

Piab utökar möjligheterna till automatisering inom livsmedelsindustrin med ett nytt mjukt vakuumstyrt gripdon.

Täby, Sverige – Det är med stolthet Piab lanserar sitt nya mjuka gripdon piSOFTGRIP® som utvecklats speciellt för livsmedelsindustrins automationsprocesser. Det vakuumbaserade mjuka gripdonet kan greppa ömtåliga och lätta föremål med udda former och/eller en ovanlig yta. En annan potentiell tillämpning är plockning av små oregelbundet formade objekt, till exempel leksaker.

piSOFTGRIP® har tre gripfingrar och en vakuumhålighet, allt tillverkat i ett stycke, vilket ger en enkel och robust produkt. Eftersom gripkraften är vakuumstyrd kan den lätt justeras och kontrolleras med vakuumnivån.

”piSOFTGRIP® är en kostnadseffektiv lösning för ömtåliga och svårgreppade objekt. Det mjuka gripdonet kan plocka objekt med en diameter på upp till 50 mm. Planen är dock att vi ska följa upp med större modeller på längre sikt”, säger Lennart Ryberg, Piabs globala produktchef.

Det mjuka vakuumgripdonet är lika lätt att styra och installera som en sugkopp, och fästena är desamma som för Piabs piGRIP®-sugkoppar. Som tillval finns fäste i rostfritt stål för rengöringsfunktioner. Den intuitiva och användarvänliga designen gör piSOFTGRIP® lätt att integrera i automationsprocesser där den kan bidra till att säkra produktkvaliteten och öka den totala produktiviteten.

piSOFTGRIP® vakuumgripdon är det första i sitt slag och tillverkas i detekterbart silikon för direktkontakt med livsmedel, i enlighet med FDA 21 CFR och EU 1935/2004. Det livsmedelskompatibla vakuumgripdonet av silikon gör det möjligt för livsmedelsindustrin att utöka den automatiserade hanteringen av livsmedel till fler typer av produkter. Oförpackade, färska och ömtåliga livsmedel kan hanteras utan risk att de förstörs på grund av att de krossas.

piSOFTGRIP® är dessutom ett lättviktigt automationsverktyg som tillför ytterst lite extravikt när det monteras på robotarmar. Bygghöjden är ca 80 mm och verktyget kan därför användas även där utrymmet är begränsat.

I kombination med Piabs vakuumverktyg piCOBOT® blir piSOFTGRIP® en kraftfull och flexibel ”plug and play”-förlängning för samverkande robotar. Eftersom både piCOBOT® och piSOFTGRIP® har tryckluftsbesparande funktioner (ES) krävs det praktiskt taget ingen energi för att greppa och släppa produkter. Det praktiska och användarvänliga mjuka gripdonet är UR-certifierat.

Om Piab

Piab erbjuder smarta lösningar för en automatiserad värld och hjälper tusentals slutanvändare och maskintillverkare inom e-handelslogistik, livsmedel, läkemedel, bilindustri och andra tillverkningsindustrier med att förbättra energieffektivitet, produktivitet och arbetsmiljö. Piab är en global organisation som har dotterbolag och distributörer i närmare 70 länder, närmare 500 anställda och drygt 1,2 miljarder kronor i försäljning 2018. Genom att dra fördel av den pågående teknikutvecklingen inom automatisering och robotisering, och rikta in sig mot snabbväxande segment och geografier, är Piabs vision att bli den globala ledaren inom robotiserade grip- och förflyttningslösningar.

Ytterligare information

Kajsa Blixth, Chief Marketing Officer
Tel: +46 (0)8 630 25 00
E-mail: kajsa.blixth@piab.com

Choose your language

Kan inte jämföra

Olika produkttyper kan inte jämföras. Vill du ta bort befintliga produkter?

Återkoppla till oss