Piab erbjuder ett brett utbud av End Of Arm Tooling (EOAT) för industriell palletering och avpalletering som utförs av robotar, som nu finns på vår webbplats.
Alla verktyg har skapats för både standardkonfigurationer och anpassade konfigurationer och är utformade för att säkerställa varors, och framför allt människors, säkerhet. Tack vare den robusta och smarta utformningen av påsgriparna förenklas driftseffektiviteten och underhållet kan minimeras. EOAT-verktygen finns tillgängliga med olika tillval såsom pallhantering, glidarkssystem, sensorer, osv.
Påsgriparna finns i tre varianter: fast påsbredd (fixed bag width, FBG), justerbar påsbredd (adjustable bag width, ABG) och servojusterbar påsbredd (servo adjustable bag width, SBG).
FBG-modellen är idealisk när du bara hanterar några påsstorlekar eftersom FBG kan justeras inom 4 minuter för att passa den nya påsstorleken. ABG är till för låg till medelhög frekvens av påsbyten. Den kan justeras inom 30 sekunder för att passa den nya påsstorleken. SBG kan justeras inom några sekunder och passar medelhög till hög frekvens av påsbyten.
För alla modeller finns fristående täckplattor som ser till att påsarna placeras exakt på pallen. Toppmonterade klämmor håller kvar EOAT-positionen under robotens förflyttning till pallen, vilket också möjliggör hög hastighet och precision. Dessutom finns tillval som glidark och pallkrokar som ger ännu större flexibilitet.
Vi skapade digitala 3D-modeller av varje version, som kan testas virtuellt för kompatibilitet med industrirobotar. För att se hur påsgriparna fungerar, se videon.