Piabs gripdon Kenos® ger en betydligt snabbare palettering av burkar i livsmedels- och dryckesindustrin, oavsett pallasternas storlek och vikt.
Piabs vakuumdrivna gripdon Kenos® gör robotiserad palettering till en universallösning. Dessa skumgripdon kan greppa flera förpackningar samtidigt och även placera mellanlager av papper mellan varven vid paketering av allt från burkar till sockerpaket och oförpackade livsmedel. Kan hantera en mängd olika förpackningar i olika storlekar och vikter.
Eftersom Kenos®-gripdonet är medgivligt för positioneringsfel är snabb palettering möjlig även om de pakterade enheterna inte är exakt ”rätt” placerade. Denna lösning fungerar dessutom utan komplexa system med sugkoppar och mekaniska gripdon. Gripdonet har en moduluppbyggd konstruktion och kan anpassas för olika mått och krav.
Kenos® skumgripdon drivs med Piabs integrerade COAX®-vakuumteknologi, som i sig själv står för snabba processer tack vare en bevisat hög effektiv vakuumgenerering och tömning. Det snabba bytet av skumlager ger minimala stopptider. Med speciellt FDA-godkänt skummaterial kan även lösa livsmedel plockas upp direkt och placeras i rätt förpackning.