Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Säker automatisk hantering av glasskivor med Piabs vakuumteknik

Publicerad 2021-11-16

Med hjälp av Piabs DURAFLEX® högfriktionssugkoppar, VGS™5010 vakuumgeneratorer och piSAVE®-enheter har Forvet SpA tagit fram robotverktyg som möjliggör hantering av glasskivor av olika storlek i deras toppmoderna glasbearbetningsanläggning COMBIFLEX som har installerats av en ledande multinationellt företag inom byggmaterialindustrin.

Forvets COMBIFLEX-system har tagits emot som ett stort tekniskt framsteg och utgör en cell med sex maskiner som slipar, fräser, borrar, tvättar och torkar den färdiga produkten.

Piabs produkter används för automatisk laddning och urplockning av skivorna för komplett färdigställning i systemet. I skivladdarens ram plockar DURAFLEX®-sugkoppar upp glaset i vertikalt läge från ett maskinstativ och placerar dem i horisontellt läge på arbetsbänken. Samma sugkoppar på de automatiska urplockningsramarna plockar upp glaset i horisontellt läge från bänken och placerar det i vertikalt läge i maskinstativet.

Skivor med tjocklek från 3 till 19 mm hanteras, vilket betyder att storleken har stor betydelse för viktbelastningen. Glaset laddas helt automatiskt och risker i samband med manuell hantering elimineras. Manuell laddning och urplockning av glas i olika format och med olika vikt skulle inte vara möjligt för en ensam operatör utan specialutrustning, men en sådan utrustning skulle innebära begränsningar och betydligt längre hanteringstider, för att inte nämna risken för produktskador

Med Piabs komponenter har Forvet kunnat öka produktiviteten tack vare den levererade utrustningens fullständiga griptillförlitlighet. Ergonomin i maskinerna förbättras och slutkunden vinner fördelar genom betydande energibesparingar.

Dr. Francesca Gariglio, marknadschef & försäljningssamordnare på Forvets säger: ”Våra maskiner arbetar i våt miljö och hanterar glasskivor som är ömtåliga byggnadselement. Vi måste vara säkra på att greppet är optimalt och pålitligt. Vi har inte möjlighet att tillåta några funktionsfel vid uppackning av glaset och detta gäller i lika hög grad utplockningen efter bearbetningen. Vi har därför valt en pålitlig leverantör som Piab”.

Ing. Gallo, tekniker på Forvet tillägger: ”Vi har samarbetat med Piab under en tid. Vi har blivit bekanta med deras vakuumgeneratorer och DURAFLEX®-sugkoppar som vi sedan tidigare har använt i andra glasbearbetningssystem, exempelvis FORBOT och KEY. Vi har ett professionellt samarbete med ingenjörerna på det italienska dotterbolaget och uppskattar deras snabba respons, engagemang i problemlösning, respekterade leveranstider och rådgivning vid driftantagning av nya system. För oss har detta och den höga produktkvaliteten varit avgörande faktorer för valet av Piab”.

Piabs DURAFLEX®-sugkoppar är utmärkta för hantering av dessa plana och blanka ytor och ger hög gripstabilitet och friktion. De är tillverkade av hållbar DURAFLEX®, som är ett patentsökt material specialutvecklat av Piab, med elasticitet som gummi och slitstyrka som polyuretan. Detta material lämpar sig speciellt för kontakt med glasskivor tack vare dess ”mark free” egenskaper.

Vakummgeneratorerna VGS™5010 baseras på Piabs vakuumgenereringsteknik COAX® med minimal energiförbrukning och som ger säker och snabb gripning tack vare det höga inledande vakuumflödet. Pumpenheten har hög kapacitet även med lågt eller varierande tryckluftsflöde. Detta har visat sig i oberoende jämförelsetester på Fraunhofer-institutet för verktygsmaskiner och formningsteknik IWU i Dresden, Tyskland. Provningarna har visat att Piabs ejektorer kräver betydligt mindre tryckluft för att nå samma prestanda som ejektorer från andra tillverkare. Konsekvensen är att användningen av Piabs ejektorer minskar tryckluftskostnader vilket bidrar till minskad total produktionskostnad.

Piabs piSAVE®-enheter monteras på VGS™5010 vakuumgeneratorer för ytterligare minskad tryckluftsförbrukning. piSAVE® ON/OFF sparar tryckluft genom att luften till pumparna stängs när önskad vakuumnivå uppnås, medan sugkopparna behåller sitt grepp. piSAVE® Release ger snabb släppning av det hanterade materialet utan att någon pilotsignal eller extra tryckluft behövs.

Vill du veta mer? Kontakta oss!


Dela artikel

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför