Piab utökar sortimentet av bälgsugkoppar med nya storlekar
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=768,format=auto/globalassets/news/pr_b-cups-large.jpg?ref=1AB658672F)
Fler storlekar, fler funktioner för fästen och hela sortimentet av bälgsugkoppar i konfiguratorn.
Täby, Sverige – Piab utvidgar sitt sortiment av bälgsugkoppar med koppar som mäter 13 respektive 26 mm i diameter. Ytterligare två nya koppstorlekar kommer att läggas till senare och komplettera det redan omfattande sortimentet av populära bälgsugkoppar.
”Vi bestämde oss för att täppa till några luckor i vår sortiment av bälgsugkoppar. Den här kompletteringen gör att vi kan erbjuda våra kunder ännu fler alternativ som passar perfekt för deras olika applikationer”, säger Josef Karbassi, Vice President för Piabs Automation Division.
”Dessutom har vi lagt till extra fästen för flera av våra befintliga bälgkoppar, och hela serien med bälgsugkoppar har inkluderats i vår populära konfigurator som finns på nätet”, fortsätter han.
Det utökade fästessortimentet som nu finns för ett urval av Piabs bälgsugkoppar erbjuder ännu fler tillvalsfunktioner, till exempel specialiserade flödesregleringsventiler och filter. För att underlätta valet och utformningen av skräddarsydda lösningar finns dessa fästen och hela sortimentet av standardbälgsugkoppar (B5 till B150) i Piabs konfigurationsverktyg på företagets webbplats.
De nya bälgkopparna finns i fyra olika material – nitrilgummi (NBR), avtrycksfritt HNBR, och två kvaliteter av silikon. Sugkoppar som ofta används inom plast- och förpackningsindustrin tillverkas av standardsilikon, och sugkoppar för branscher som måste följa hygienstandarder i USA (FDA 21CFR 177.2600) och/eller EU (EU 1935/2004) tillverkas av livsmedelsklassad silikon.
”Den mycket höga och konsekventa kvaliteten på våra bälgsugkoppar är ett resultat av att vi använder certifierade och högkvalitativa material. Våra kunder uppskattar att de kan lita på att varje nytt parti koppar de beställer är likadant som det senaste de fick från oss”, säger Josef Karbassi.
Om Piab
Piab tillhandahåller smarta lösningar för en automatiserad värld som hjälper tusentals slutanvändare och maskintillverkare inom logistik för e-handel, livsmedel, läkemedel, bilindustrin och andra tillverkningsindustrier att förbättra energieffektiviteten, produktiviteten och arbetsmiljöerna. Piab är en global organisation som har dotterbolag och distributörer i närmare 70 länder, 430 anställda och drygt 1 miljard kronor i försäljning 2017. Genom att utnyttja den pågående tekniska utvecklingen inom automation och robotindustri och nå ut till segment och geografiska områden med hög tillväxt är Piabs vision att bli världsledande inom grip- och transportlösningar.
Ytterligare information
Kajsa Blixth, Chief Marketing Officer
Tel: +46 (0)8 630 25 00
E-mail: kajsa.blixth@piab.com