Piab utökar åter pi-SOFTGRIP®-familjen med ett nytt klämgripdon, utvecklat för automatisering inom livsmedels- och chokladindustrin. Det vakuumbaserade mjuka gripdonet kan greppa ömtåliga och lätta föremål med udda former och/eller ovanliga ytor.
pi-SOFTGRIP® har två gripfingrar och en avtätad vakuumhålighet, allt tillverkat i ett stycke, vilket ger en enkel och robust produkt. Produkten är inte dammkänslig och gripkraften kontrolleras och justeras enkelt genom att reglera den tillämpade vakuumnivån. Gripdonet kan enkelt monteras i rader (multipelt läge) för plockning av längre föremål.
Godkänt för livsmedelshantering
pi-SOFTGRIP® tillverkas av silikon som är godkänt för direktkontakt med livsmedel (enligt direktiven FDA 21 CFR och EU 1935/2004). Med det livsmedelskompatibla silikongripdonet kan företag inom livsmedelsindustrin utöka sin automatisering av livsmedelshanteringen för ännu fler produkter.
Ömtåliga livsmedelsprodukter hanteras utan risk att förstöras eller krossas. Spolbara kopplingar liksom avtätad vakuumhålighet gör gripdonet enkelt att rengöra och underhålla även i krävande miljö.
Enkelt att använda, styra och rengöra
Det mjukgripande vakuumverktyget är lika enkelt att styra och installera som en sugkopp. Det kan utan problem användas i tillämpningar med flera pi-SOFTGRIP® monterade i rad eller i annat mönster för den plockning som ska utföras. piSOFTGRIP® 50-2 har samma fästen som Piab:s piGRIP® sugkoppar.
En tillvalbar koppling i rostfritt stål ger möjlighet till avspolning för enklare rengöring (detta gripdon har samma gränssnitt som pi-SOFTGRIP® 50-3) Det smarta och användarvänliga utförandet gör piSOFTGRIP® enkelt att bygga in i automatiserade processer där de bidrar till att säkra produkternas kvalitet och öka den totala produktiviteten.
Perfekta griplösningar för känsliga avlänga föremål
piSOFTGRIP® är en utmärkt och kostnadseffektiv lösning för objekt som är känsliga och svåra att greppa. Gripkraften justeras enkelt genom reglering av vakuumnivån. Det nya, mjuka gripdonet kan greppa föremål med diameter upp till 50 mm [1,18”].